製品の公開
Regal® Select Exterior Paint
Benjamin Moore

Regal® Select Exterior Paint

Google翻訳”,

Regal Select Exterior はアルキド技術で配合されており、コーティングが難しい表面でも優れた接着力を発揮します。

特徴:

  • 高度なアルキド技術で強化された 100% アクリルで、白亜質の下地でも優れた接着力を発揮します。
  • 優れた流れとレベリングにより、ドア、トリム、シャッターなどの細かい作業に十分なオープン時間を提供します
  • コーティングが難しい表面への強力な接着により、PVC サイディングやトリム* を含む複数の基材に多用途性を提供します。
  • 35°Fまでの低温塗装により塗装期間が延長されます
  • 色あせ、ひび割れ、剥がれに強い耐久性のある仕上げにより、どの作業も何年も塗りたての状態に保たれます。
  • 防カビコーティングを提供します
  • 生涯限定保証 (詳細についてはラベルを参照してください)
  • Gennex ®カラーテクノロジーで設計


追加情報:

利用可能な色:数千色から利用可能、レディミックスホワイト

光沢 (または光沢):フラット、低光沢、ソフト光沢

清掃:石鹸と水

樹脂タイプ: 100% アクリルラテックス

推奨用途:外装

MPI 評価: 10

VOCレベル: 50.0

Benjamin Mooreに連絡する

技術仕様
  • Unique refregal-select-exterior-paint
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションExterior Paint
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ