製品の公開
Scuff-X® - Interior Paint
Benjamin Moore

Scuff-X® - Interior Paint

Google翻訳”,

混雑した商業空間の最も厳しい交通量の多いエリアに優れた性能と保護を提供するように特別に設計された、高性能の一液型ラテックス塗料です。この画期的な製品は、従来の高性能 2 成分コーティングよりも優れた耐久性と耐擦傷性を備えており、同様の製品にありがちな事前混合、ポットライフの短縮、塗布の難しさはありません。最小限のメンテナンスと再塗装で高品質な外観を長期間維持します。マット仕上げは、壁に美しく耐久性のある外観を与えながら、表面の欠陥を隠すのに最適です。

  • 革新的な特許取得済みの耐擦傷性フォーミュラが最も頑固な擦り傷から壁を保護します
  • 低臭気
  • 低VOC
  • ラテックス配合で高性能
  • 速乾性
  • 素晴らしいタッチアップ
  • 耐スパッタ性
  • 簡単なアプリケーション
  • 繰り返しの洗濯にも耐えられます
  • LEED<sup®<> v4 クレジット</sup®<>の資格があります
  • CHPS認証済み
  • 抗菌剤を配合し、塗膜表面のカビの発生を抑制します。
  • Gennex ®カラーテクノロジーで設計

こんな方におすすめ:
商業用途向け。学校の廊下、病院の待合室、ホテルのロビー、小売店の試着室、カフェテリア、オフィス、会議室などの商業スペースの人の出入りが多いエリアに最適です。

追加情報:

  • 利用可能な色:ホワイトおよび 1X、2X、3X、4X ベース
  • 光沢 (または光沢):マット、エッグシェル、サテン、半光沢
  • 清掃:石鹸と水
  • 樹脂の種類:独自のアクリル共重合体
  • 推奨用途:インテリア


Benjamin Mooreに連絡する

技術仕様
  • Unique refscuff-x-interior-paint
  • コレクションセットPaints and Varnishes
  • コレクションInterior Paint
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塗料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
  • OmniClassNumber23-15 21 11
  • OmniClassタイトルPaints and Varnishes

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ