製品の公開
14326W-SM Surface-Mount Enclosure
14326W-SM Surface-Mount Enclosure
14326W-SM Surface-Mount Enclosure
    Benner-Nawman

    14326W-SM Surface-Mount Enclosure

    Google翻訳”,

    外装サービスボックスは、耐候性に優れた16ゲージの亜鉛メッキ鋼板でできており、タン色の粉体塗装仕上げが施されています。サービスボックスには、六角形の凹型ラッチを備えた強化ヒンジドア、合板製のバックボード、アースバー、および5つのコンジットノックアウトが含まれています。

    特徴

    • 完全に密閉された外部サービスボックス
    • 16ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、粉体塗装のタン仕上げが施されています。
    • 16ゲージ強化ヒンジドア、7/16インチ凹型六角ラッチ付き
    • 箱の重さは37ポンドです。
    • UL規格(UL 1863)準拠、NEMA 3R準拠設計

    14326W-SM サービス ボックスの内容:

    • 蝶番扉付きエンクロージャ
    • 4ポジション#4-14ワイヤアースバー
    • ユーティリティ機器を取り付けるための1/2インチ合板バックボード
    • 3/4インチ~1-3/4インチのコンジット用ノックアウト2個、3/4インチ~1-1/4インチのコンジット用ノックアウト3個
    仕様
    • Enclosure TypeExterior, Surface Mount
      Model #14326W-SM
      Dimensions14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Box Weight37 lbs.
      CertificationsUL listed (UL1863); NEMA 3R
      Total Knockouts5
    技術仕様
    • Unique ref14326w-sm-surface-mount-enclosure
    • コレクションセットLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • コレクションSurface-Mount Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)32
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ