製品の公開
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
24268W-UL Surface-Mount-Enclosure
    Benner-Nawman

    24268W-UL Surface-Mount-Enclosure

    Google翻訳”,

    16ゲージの亜鉛メッキ鋼板を使用し、タン色の粉体塗装仕上げを施した、高耐久性・耐候性の表面実装型エンクロージャです。補強されたヒンジ付きドア(凹型六角ラッチ付き)、合板製バックボード、アースバー、複数のコンジットノックアウトを備えています。

    特徴

    • 完全に密閉された外部サービスボックス
    • 16ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、粉体塗装のタン仕上げが施されています。
    • 16ゲージ強化ヒンジドア、7/16インチ凹型六角ラッチ付き
    • 「コミュニケーション」の刻印
    • 箱の重量は53ポンドです。| 幅24インチ x 高さ26インチ x 奥行き8インチ
    • UL規格(UL 1863)準拠、NEMA 3R準拠設計

    24268W-SM サービス ボックスの内容:

    • ヒンジドア付きエンクロージャ
    • 4ポジション#4-14ワイヤアースバー
    • ユーティリティ機器を取り付けるための3/4インチ合板バックボード
    • 3/4インチ - 2インチのコンジット用ノックアウト2個、3/4インチ - 1-1/2インチのコンジット用ノックアウト10個
    仕様
    • Enclosure TypeExterior, Surface-Mount
      Model #24268W-UL
      Dimensions24" (W) x 26" (H) x 8" (D)
      Box Weight53 lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Total Knockouts12
    技術仕様
    • Unique ref24268w-ul-surface-mount-enclosure
    • コレクションセットLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • コレクションSurface-Mount Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)26
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)8
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)53
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ