2つのサイズをご用意!30インチシリーズのサービスボックスは、14ゲージの亜鉛メッキ鋼板製ボディにタンカラーの粉体塗装を施し、耐候性に優れた頑丈な構造となっています。強化されたヒンジ付きドアには埋め込み式の六角ラッチ、合板製のバックボード、接地バー、複数のノックアウト穴が備わっています。
特徴
- 2つのモデル:
- 30368W-UL:幅30インチ×高さ36インチ×奥行き8インチ
- 30369W-UL:幅30インチ×高さ36インチ×奥行き9インチ
- 完全に密閉された外部サービスボックス
- 14ゲージの亜鉛メッキ鋼板製で、タン色の粉体塗装仕上げ。
- 14ゲージ強化ヒンジ付きドア、7/16インチ埋め込み六角ラッチ付き
- 「コミュニケーション」の文字がエンボス加工されている
- 箱の重量は85ポンド(30368W-UL)|105ポンド(30369W-UL)です。
- UL規格認定(UL 1863)取得済み。NEMA 3R規格に準拠して設計されています。
30インチサービスボックスには以下が含まれます。
- 蝶番付きドアを備えた囲い
- ユーティリティ機器を取り付けるための3/4インチ合板製バックボード
- 4ポジション #4-14 グラウンドバー
- 30368W-UL:7/8インチ~2-1/2インチのノックアウト穴2個(3/4インチ~2インチの電線管用)および7/8インチ~1-3/4インチのノックアウト穴10個(3/4インチ~1-1/2インチの電線管用)
- 30369W-UL:2-1/2インチ~3-1/2インチのノックアウト穴2個(2インチ~3インチの電線管用)、および1-3/8インチ~1-3/4インチのノックアウト穴8個(1インチ~1-1/2インチの電線管用)