外装サービスボックスは、耐候性に優れた14ゲージの亜鉛メッキ鋼板でできており、タン色の粉体塗装仕上げが施されています。サービスボックスには、六角形の凹型ラッチを備えた強化ヒンジドア、合板製のバックボード、アースバー、および5つのコンジットノックアウトが含まれています。
特徴
- 完全に密閉された外部サービスボックス
- 14ゲージの亜鉛メッキ鋼で作られており、粉体塗装のタン仕上げが施されています。
- 14ゲージ強化ヒンジドア、7/16インチ凹型六角ラッチ付き
- 「コミュニケーション」の刻印
- 箱の重量は129ポンドです。
- UL規格(UL 1863)準拠、NEMA 3R準拠設計
363612W-UL サービス ボックスの内容:
- ヒンジドア付きエンクロージャ
- 4ポジション#4-14ワイヤアースバーを内部に搭載
- ユーティリティ機器を取り付けるための3/4インチ合板バックボード
- 合計12回のノックアウト