筐体は24ゲージの亜鉛メッキ鋼板製で、軽量なオープンバック半埋め込み型デザインを採用しており、間柱に直接取り付けられます。ノックアウト機能と、固定ネジ式の蓋には「Communications」または「TV」の刻印、あるいは無地の刻印が可能です。
特徴
- 7インチエンクロージャー
- 背面が開いているので配線作業が簡単です
- スタッドに直接固定します
- 24ゲージの亜鉛メッキ鋼板製
- 蓋は止めネジで固定されています。
- 蓋には、型押し加工、無地、またはデカールを貼ることができます。
- 軽量 - 8.96オンス (0.58ポンド)
- ノックアウト:3/8インチ、3/4インチ、または1インチの電線管
900シリーズモデルには以下が含まれます
- 筐体と蓋 - 1カートンあたり50個
- 亜鉛メッキ蓋+止めネジの選択:
- 「コミュニケーション」の文字がエンボス加工されている
- 「TV」のエンボス加工
- 無地の蓋
- 「グラウンド」デカールをご用意しております。
- 筐体と蓋は別売りです。