製品の公開
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)
    Benner-Nawman

    Fiber-to-Home Enclosures (14326W-UL / 14326WH-UL)

    Google翻訳”,

    3種類のバージョンをご用意しています。ファイバー・トゥ・ホーム・エンクロージャーは、半埋め込み型設計により、ファイバー・トゥ・ホームの設置において完全な外部保護を提供します。18ゲージの亜鉛メッキ鋼板構造にデザートタンの粉体塗装仕上げを施し、上部と下部の開口部から壁内部へのアクセスを可能にするとともに、機器取り付け用の合板製バックボードと、「Communications」の刻印入り蓋またはヒンジ付きドアのオプションを備えています。

    特徴

    • 完全に密閉された外部筐体。オプションには以下が含まれます。
      • 蓋は亜鉛メッキされた金属ネジ4本で固定されています。
      • 強化ヒンジで取り付けられたドア
      • 断熱蓋付き
    • 18ゲージの亜鉛メッキ鋼板製で、タン色の粉体塗装仕上げ。
    • 上下が内壁に向かって開いている
    • 筐体は16インチ間隔のスタッド間に取り付けられます。
    • UL規格認定(UL 1863)取得済み。NEMA 3R規格に準拠して設計されています。

    光ファイバーによる家庭向け接続モデルには以下が含まれます。

    • 筐体と蓋(または蝶番付き扉)
    • 亜鉛メッキ鋼板製の蓋または蝶番付きドアを選択可能
      • 「コミュニケーション」の文字がエンボス加工されている
    • ユーティリティ機器用合板取り付け板(厚さ約1/2インチ)
    • #4-14ワイヤーアースバーが含まれています
    仕様
    • Enclosure TypeExterior Semi-Recessed
      Enclosure Size14" (W) x 32" (H) x 6" (D)
      Weight14326W-UL: 25 lbs. | 14326WH-UL: 26.95lbs.
      CertificationsUL listed (UL 1863); NEMA 3R
      Model #14326W-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed lid
      14326WH-UL: Exterior semi-recessed enclosure w/plywood back; Communication embossed "hinged door"
    技術仕様
    • Unique reffiber-to-home-enclosures-14326w-ul-14326wh-ul
    • コレクションセットLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • コレクションFiber-to-the-Home Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)32
    • 幅(inch)14
    • 奥行き(inch)6
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    • 正味重量(lbs)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ