製品の公開
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)
    Benner-Nawman

    MM Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Screw Lid)

    Google翻訳”,

    4種類のサイズをご用意しています。MMシリーズの筐体は、石膏ボードの設置前の壁面スペースにぴったりと収まります。筐体本体は20ゲージ、蓋は18ゲージの鋼板製で、どちらもほとんどのモジュールブランドに対応する汎用取り付けシステムを備えています。側面には奥行き目盛り付きの取り付けスロット、上下にはノックアウト穴、さらにAC電源用のノックアウト穴も備えています。

    特徴

    • 亜鉛メッキ鋼板構造、粉体塗装による白色仕上げ
    • 20ゲージボックス/18ゲージ蓋
    • 蓋は4本のネジで固定されています(ヒンジ付きドアのオプションについてはMMHシリーズをご覧ください)。
    • 汎用マウントパターン - ほとんどのモジュールブランドに対応
    • 石膏ボードを取り付ける前に、16インチ間隔のスタッド間に取り付けます。
    • 側面取り付け用スロットと深さ表示
    • 本体または蓋は別売りです。
    • ノックアウト:上部と下部。下部にACノックアウトがあり、側面と背面パネルにもオプションがあります。

    MMシリーズのモデルには以下が含まれます

    • 取り付けネジ
    • 取扱説明書
    • 段ボール製の飛散防止シールド
    仕様
    • Model Numbers:14104-MM: 14-1/4" (W) x 10" (H) x 4" (D) (8 lbs)
      14144-MM: 14-1/4" (W) x 14" (H) x 4" (D) (10 lbs)
      14284-MM: 14-1/4" (W) x 28" (H) x 4" (D) (17 lbs)
      14424-MM: 14-1/4" (W) x 42" (H) x 4" (D) (25 lbs)
    技術仕様
    • Unique refmm-series-interior-structured-wiring-enclosures
    • コレクションセットLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • コレクションInterior Structured Wiring Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-01
    • エディション1
    • 幅(inch)14.25
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ