製品の公開
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)
    Benner-Nawman

    MMH Series: Interior Structured Wiring Enclosures (Hinged Door)

    Google翻訳”,

    4種類のサイズをご用意しています。MMHシリーズの筐体は、石膏ボード設置前の壁面スペースにぴったり収まります。筐体本体は20ゲージ、両開きドアは18ゲージで、どちらもほとんどのモジュールブランドに対応する汎用取り付けシステムを備えています。側面取り付けスロットには深さ目盛りが付いており、上下にノックアウト穴、さらにACノックアウト穴も備えています。

    特徴

    • 亜鉛メッキ鋼板構造、粉体塗装ホワイト仕上げ
    • 20ゲージボックス/18ゲージ両面ヒンジ付きドア
    • ヒンジ付きドアが付属します。(取り外し可能な蓋のオプションについては、MMシリーズをご覧ください。)
    • 汎用マウントパターン - ほとんどのモジュールブランドに対応
    • 石膏ボードを取り付ける前に、16インチ間隔のスタッド間に取り付けます。
    • 側面取り付け用スロットと深さ表示
    • ノックアウト:上部と下部。下部にACノックアウトがあり、側面と背面パネルにもオプションがあります。

    MMHシリーズのモデルには以下が含まれます

    • 取り付けネジ
    • 取扱説明書
    • 段ボール製のペイントシールド

    オプションの追加機能

    • MM-KLAキーロック(鍵2本付き)
    仕様
    • Model Numbers:14104-MMH: 14-1/4" (W) x 10" (H) x 4" (D) (8 lbs)
      14144-MMH: 14-1/4" (W) x 14" (H) x 4" (D) (10 lbs) [UL985, UL1023]
      14284-MMH: 14-1/4" (W) x 28" (H) x 4" (D) (17 lbs) [UL985, UL1023]
      14424-MMH: 14-1/4" (W) x 42" (H) x 4" (D) (25 lbs) [UL985, UL1023]
    技術仕様
    • Unique refmmh-series-interior-structured-wiring-enclosures
    • コレクションセットLow-Voltage Structured Media Enclosure
    • コレクションInterior Structured Wiring Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-01
    • エディション1
    • 幅(inch)14.25
    • 奥行き(inch)4
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国台湾
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類配電
    • ETIM コードEC000261
    • ETIM 名Enclosure/switchgear cabinet (empty)
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28
    • Uniclass2015詳細Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • MasterFormat 2014 コード26 27 16
    • MasterFormat 2014 タイトルElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNumber23-35 31 00
    • OmniClassタイトルElectrical Power Distribution Devices

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ