製品を公開する
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob
    Berenson

    Berenson 0913-1BPN-P Advantage One Series Mushroom Cabinet Knob

    Google翻訳,

    トラディショナルアドバンテージワンコレクションは、時代を超えたデザインのクラシックなキャビネットハードウェアを提供します。最小限かつ要点を言えば、このブラッシュドニッケルノブは用途の広いスタイルを持っています。従来の利点1つのキャビネットハードウェアは、従来のスタイルの家にぴったりです。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Collection: Traditional Advantage One 

      Finish: Brushed Nickel 

      Height/Projection: 1 1/16in. 

      Product Type: Knob 

      Base: 5/8in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Style: Traditional 

      Diameter: 1 1/8in. 

      Item Weight: 0.108 lbs per PC

    技術仕様
    • 固有参照番号Berenson-0913-1BPN-P-Advantage-One-Series-Mushroom-Cabinet-Knob
    • 製品ファミリCabinetry
    • 製品グループHardware
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-25
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材メタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 建築資材 - その他
    • UNSPSC 名称Hardware and fittings
    • UNSPSC コード401417
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 41 93
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルCabinet and Drawer Hardware
    • OmniClass 番号23-21 23 17 11
    • OmniClass タイトルResidential Cabinet

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国