このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AHD10 - Electric - Berner Architectural High Performance 10 Air Curtain

Unique ref.: berner-ahc10e
ブランド名: Berner International
製品ファミリー: Air Curtains
製品グループ: Architectural Air Curtains
高さ (インチ): 12.25
奥行 (インチ): 21.25
公開日: 2019-09-30
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (6)
For mounting heights to 10' (environmental separation) and 8' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 10'. Sleek design, high performance, with clear satin anodized aluminum exterior. Custom colors or stainless steel also available.

  • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
  • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: HVAC - エアカーテン
IFC分類: Air Terminal
Uniclass 1.4 コード: L75263
Uniclass 1.4 詳細: Air curtains
Uniclass 2.0 コード: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 詳細: Air Curtains
Uniclass 2015 コード: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 詳細: Air curtains
NBS Reference コード: 60-36-02
NBS Reference 詳細: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
OmniClass Number: 23-33 31 11
OmniClass Title: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

名前
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

名前
Depth 21.25 in
Height 12.25 in
Width 3' 0" — 10' 0"

BIMobject®