製品の公開
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    Google翻訳”,

    特徴

    高さ 8 フィート (環境分離) および 7 フィート (防虫) の取り付け用。

    Berner 商用ロー プロファイル 8 エア カーテンは、白または黒のパウダー コーティングされたキャビネットを備えたシンプルなデザインが特徴です。アプリケーションの機能的ニーズを満たし、スペースに統合するように設計されています。

    開口部の上のクリアランスが制限されているメインエントランスおよび屋内/屋外バーでの使用に、Berner が推奨しています。これらのエア カーテンは、ウォークイン クーラーよりも効果的で、コンプレッサーの稼働時間を短縮し、エネルギー コストを節約し、食品の安全性を高め、食品の腐敗を防ぎます。

    • サービスとメインの入り口、売店の窓、ブース (警備員、料金所、駐車場) の窓、およびウォークイン クーラーで使用
    • 利用できる注文色かステンレス鋼
    • インストール、操作、保守が簡単
    • アメリカ製

    2 ½ フィートから 10 フィートまでの単一の長さで利用可能
    ドアの上に最低 9.5 インチの隙間が必要です

    仕様
    • AMBIENT

      • 8 1/2” high x 13 1/2” deep
      • 1/5 hp two speed motor(s)
      • Factory installed fan speed switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
    技術仕様
    • Unique refberner-clc08-ambient-air-curtain
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションCommercial Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.5
    • 奥行き(inch)13.5
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains