製品の公開
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    Google翻訳”,
    高さを12'(環境分離)および10'(昆虫防除)に取り付けるため。

    3'から16'までの単一の長さで利用できます。耐久性のある、すべて溶接された構造で、灰色の粉末コーティングされた外部とミルアルミニウムのインレットパネルがあります。インストール、操作、および保守が簡単になるように設計されています。

    • ドアが開いているときに温度を安定させ、虫を飛ばすために使用されます。
    • 実行するように設計され、長持ちするように構築されています
    • インストール、操作、および保守が簡単
    • アメリカ製

    BernerはUL認定のパネルショップであり、UL認定のモーターコントロールパネルの製造を許可されています。
    技術仕様
    • Unique refberner-idc12s
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションIndustrial Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)15
    • 奥行き(inch)18
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains