製品の公開
BETAFENCE Betaview 3/4 Combo + Bekafix Secure
Betafence

BETAFENCE Betaview 3/4 Combo + Bekafix Secure

Google翻訳”,

南アフリカで製造

ベータビュー®
3/4コンボ

美的デザイン
Betaview は、優れた南アフリカの特定のニーズに合わせて設計および製造されています。
高いレベルの美学と寿命を維持しながら保護します。

信頼できる保護
76.2x12.7 mm の開口部により、V ベンドを補強しながら登ったり切断したりしにくくなります。
パネルは剛性を高めます。

視認性
Betaview はフェンス越しに優れた視認性を提供し、屋外からはほとんど見えないように見えます。
斜めでも距離。監視システムでの使用に最適です。

電気柵のコンプライアンス
パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。

改ざん防止固定メカニズム
専門的に設計されたポストと優れた固定メカニズムにより、完全な設置が維持されます。
完全性とポストからパネルをこじ開けようとする試みに対して抵抗します。

システム全体の 10 年間保証(標準の契約条件が適用されます)
優れたコーティングは、システム全体 (パネル、
Bekafix セキュア ポスト、およびステンレス製の固定具) が使用されます。

仕様
  • The panels are made from 3mm diameter (horizontal) and 4mm diameter (vertical)  core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-3-4-combo-bekafix-secure
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションBetaview System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ