製品の公開
BETAFENCE Betaview 358 + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Betaview 358 + IPE Post

Google翻訳”,

南アフリカで製造

ベータビュー®
358

美的デザイン
Betaview は、高レベルの美学と長寿命を維持しながら、優れた保護を実現するための特定の南アフリカのニーズに合わせて設計および製造されています。

信頼できる保護

76.2 x 12.7 mm の開口部により、パネル全体の V ベンドを補強しながら、上昇や切断が困難になり、剛性が向上します。

視認性

Betaview は、フェンス越しに優れた視認性を提供し、遠くからでも斜めからでもほとんど見えないように見えます。監視システムでの使用に最適です。

電気柵のコンプライアンス

パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。

改ざん防止固定メカニズム

専門的に設計されたポストと優れた固定メカニズムにより、完全な設置の完全性が維持され、パネルがポストからこじ開けられないように抵抗します。

システム全体の 10 年間保証
(標準の契約条件が適用されます)
優れたコーティングは、システム全体を使用した場合の 10 年間の防食保証を支えています。

仕様
  • Panels
    The panels are made from 4mm diameter core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Betaview 358 system can be installed with the following posts: Bekafix Secure, Bekafix Plus and IPE - depending on the
    height. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The
    panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts
    and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-358-bekafix-IPE-post
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションBetaview System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ