製品の公開
BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus

Google翻訳”,

南アフリカで製造

ベータビュー®
セキュリフォー®
スーパー 6 3D

効果的な保護
Securifor® Super 6 3D は、4mm の水平ワイヤー (原価では 4.4mm) と 5.6mm の垂直ワイヤー (コーティングされた場合は 6mm) で作られた印象的なフェンスです。最大 3m の高さで利用可能で、特に検出および電化システムと組み合わせた場合に、侵害の試みから効果的に保護します。

ブレークスルーと耐破壊性

太いワイヤー、堅牢な溶接、小さな開口部により、切断に非常に時間がかかり、登るのが困難になります。

視認性

メッシュの開口部が小さいにもかかわらず、フェンスは遠くから見ても、斜めから見てもほとんど見えません。監視システムでの使用に最適です。

電気柵対応

パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。

システム全体の 10 年間保証
(標準の契約条件が適用されます)
優れたコーティングは、Betafence の完全なシステムの場合、当社の 10 年間の防食保証を支えます。
(パネル、ポスト、およびステンレス鋼の固定具) が使用されます。

仕様
  • Panels
    Wire Diameter: 4mm/5.6mm Zincalu® Super (4.40mm/6mm PVC coated)
    The small apertures and thicker vertical wires make the fence difficult to cut and climb.
    Available in 3m wide panels and two standard height options
    ** Other heights available on request.

    Available Wire Diameters -
    5.65mm/5.65mm (6/6 Coated)
    5.65mm/3.96mm (6/4.36 Coated)
    5.65mm/3.65mm (6/4 Coated)
    5.65mm/3mm (6/3.4 Coated)

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Securifor Super 6 3D system are installed with Bekafix Plus Posts. The fence is safely tucked behind the lip of the post,resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our Spider fixators, firmly bolted through the post using M8 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. Increase your perimeter’s protection by adding sawtooth top rails to further
    discourage climbing attempts. Extended posts and brackets are available to accommodate additional security features such as electric fencing*, flat wrap razor, or BTC coil toppings.

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-SecuriforSuper-6-3D-BekafixPlus
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションBetaview System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ