製品の公開
BETAFENCE Securifor 3510 Double Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 3510 Double Skin + Angle Iron Post

Google翻訳”,

南アフリカで製造

Securifor® 3510 ダブルスキン
平面パネル
最大限のセキュリティが必要な場合の 2 層フラット パネル フェンス。

機能と利点

比類のないセキュリティ
Securifor® Doubleskin は、究極の高セキュリティ パネルです。溶接された2つのメッシュパネルで構成されています
一緒に、1つは90°回転しました。わずか 12.7 x 12.7mm の小さな開口部と 3mm の太さのワイヤー
攻撃に対する優れた保護を提供します。

耐破壊性
カバー プレートがパネルの端を固定し、パネルをこじ開けようとする試みから保護します。
ポスト。

電気柵のコンプライアンス
パネル幅は、電気柵設置コンプライアンスの最大距離要件を満たしています。

システム全体の 10 年間保証(標準の契約条件が適用されます)
優れたコーティングは、Betafence の完全なシステムの場合、当社の 10 年間の防食保証を支えます。
(パネル、ポスト、およびステンレス鋼の固定具) が使用されます。

仕様
  • Panels

    Wire Diameter: 3mm (3.40mm coated)
    Apertures: 12,7mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 100mm x 75mm x 8mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 8mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.
    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

技術仕様
  • Unique refbetafence-betaview-securifor-3510-double-skin-Angle-Iron-Post
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションSA Securifor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-28
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

アフリカ