製品の公開
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Fortinet Protect + Round Post

    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    フォーティネットプロテクト
    境界プロジェクト用の溶接ロールフェンス

    Fortinet®プロテクトシステムは、溶接ロール上のプラスチックコーティングされたフェンスとBekaclip®ポストで構成されており、あなたの家や専門家の財産に理想的な境界です。

    資産:

    -剛性
    -長寿命
    -迅速でプロフェッショナルなインストール
    -完全なシステム

    メッシュ

    亜鉛メッキ線からの溶接メッシュ(50.8 x 50.8 mm)、すべての交差点で電気溶接され、プラスチックコーティングされています。水平ワイヤには、すべてのメッシュにクリンプがあります。 150cm以上の金網は片側に25.4mmの棘があり、柵の上部または下部に配置されます。ロールの長さ:25メートル。

    フォーティネットプロテクト

    • 横線:2.50mm
    • 縦線:3.00mm
    • ワイヤー引張強さ:最小。 400N/mm²
    • ワイヤー引張強さ:最小。 650N/mm²

    ゲイツ

    フォーティネットプロテクトの溶接ロールは、フォーティネットとロブスタのスイングゲートとロブスタのスライディングゲートで完成させることができます。

    コーティング技術と色

    溶接されたロールは電流を通されたワイヤーから作られています。前処理プロセスにより、製品表面への完全なPVCコーティングの接着が保証されます。

    • 色

    柵:
    グリーンBF6073

    投稿:
    緑RAL6005

    技術仕様
    • Unique refbetafence-fortinet-protect-round-post
    • コレクションセットFencing rolls
    • コレクションFortinet Protect
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ