製品の公開
Guardian 1000
Betafence

Guardian 1000

Google翻訳”,

米国製

バリュー エンジニアド ガーディアン 1000 フェンス システムは、ガーディアン システムのすべての利点を備えた高レベルのセキュリティを、業界をリードする価格で提供します。

ガーディアン 1000トータル セキュリティ システム:

• シームレスなセキュリティ統合

•「cctvシステムとの組み合わせ用」の高い視認性

• 非常に簡単で柔軟な設置

• アップグレード、修理、保守が簡単

ASTM テスト済みアンチクライムフェンス

Guardian Fence System® は、一般的な切断ツールや手や足のホールドに抵抗する小さな開口部を持つセキュリティ メッシュを使用することで、切断やよじ登りから保護します。

エンジニアリングされたデザイン

Guardian Fence System® 内のスチール レールは、完全に統合された優れたセキュリティ バリアを提供しながら、セキュリティ ケーブルの保護コンジットを作成します。

効率的な設置

パネルはスチール レールに固定され、レール自体がスチール ポストに面取り付けされています。このフェンス プラットフォーム構成により、正確なポスト間隔を必要とせずに迅速に設置できます。

アプリケーション

ソーラー フィールド、送電、ガスおよび水道施設などのセキュリティ アプリケーション。

パネル

このシステムは、十分に確立された高強度のセキュリティ メッシュ パネルと組み合わされて、効果的なアンチカット、アンチクライミング バリアを作成します。

ガーディアンユニオン

ガーディアン ユニオンは、パネルをガーディアン フェンス システム® 内の高強度水平レールにしっかりと接続し、ボルトで固定されたスチール ストラップで固定され、フェンスに剛性を追加します。

コーティング

システム全体で使用される高品質の亜鉛メッキ鋼とアルミニウムのコンポーネントは、より長い耐用年数を提供します。

技術仕様
  • Unique refguardian-1000
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションGuardian
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
  • IFC分類壁

対応地域

北米
アメリカ合衆国