Guardian FenceSystem®は、オリジナルのモジュラースチールセキュリティフェンスソリューションであり、最高のチェーンリンクフェンシングよりも高い強度保護を提供します。
-簡単なインストール、アップグレード、修理、メンテナンス
-シームレスなセキュリティ統合
- モジュール設計
-アンチカットとアンチクライム
パネル
高強度のセキュリティメッシュパネルは、効果的なアンチカット、アンチクライムバリアを作成します。 Guardian 2000は、DutyGuard3-5-8またはSenturyGuard34-9メッシュで標準で提供されます。さまざまな代替メッシュオプションも利用できます。
ガーディアンユニオン
パネルブラケット付きの押し出しアルミニウムガーディアンユニオンは、メッシュパネルをGuardianFenceSystem®内の水平レールに固定します。ガーディアンユニオンのカバープレートは、設置器具を視界から隠します。
投稿とレール
支柱はスチールレールに取り付けられており、スチールレールはスチール支柱に取り付けられています。このモジュラー構成により、迅速な設置が可能になります。つまり、正確な支柱の間隔は必須ではありません。
ゲイツ
ガーディアンフェンスシステムでは、歩行者用、スイング式、スライド式、カンチレバー式のゲートを利用できます。
優れたコーティング
ガーディアンシステムのパネルとゲートは、優れた亜鉛メッキを標準装備しており、BetafenceUSA独自の超耐久性粉体塗装で利用できます。このコーティングは、Eコートまたは標準のポリエステルコーティングよりも紫外線や塩水噴霧からの保護を長くします。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |