ガーディアン7000
超高セキュリティフェンスシステム
Guardian FenceSystem®は、「システムのシステム内のシステム」を作成するためのシームレスなセキュリティ統合のために設計されたレースウェイを備えた、トータルセキュリティソリューションを提供する最初のシステムです。モジュール式フレームワーク内に構築された強力な階層型セキュリティメッシュにより、このフェンスバリアはリスクの高いセキュリティプロジェクトに最適です。
-ASTMF2781-15のテストと認定
-4.5分の攻撃的な脅威の遅延**
-簡単なインストール、アップグレード、修理、メンテナンス
-シームレスなセキュリティ統合
-フェンスに統合された、またはスタンドアロンソリューションとしてインストールされたアンチラムバリア
パネル
Guardian7000System®は、抑止力と遅延特性の両方を向上させる2層メッシュを備えています。 ASTM規格に準拠してテストされており、攻撃的な脅威レベルに対して4.5分、中程度の脅威レベルに対して14分以上の遅延を提供することが認定されています。追加のメッシュオプションが利用可能です。
高セキュリティの保護者組合
Guardian Unionは、GuardianFenceSystem®内の高強度水平レールにパネルをしっかりと接続し、ボルトで固定されたスチールストラップで固定され、フェンスに剛性を追加します。
パネル
パネルはスチールレールに取り付けられており、スチールレールはスチールポストに取り付けられています。このスマートフェンスプラットフォーム構成により、迅速な設置が可能になります。つまり、正確な支柱の間隔は必須ではありません。
ゲイツ
強力で安全なアンチカット、アンチクライム、アンチラムゲートは、さまざまなスタイルで利用できます。
優れたコーティング
ガーディアンシステムのパネルとゲートは、優れた亜鉛メッキを標準装備しており、BetafenceUSA独自の超耐久性粉体塗装で利用できます。このコーティングは、Eコートまたは標準のポリエステルコーティングよりも紫外線や塩水噴霧からの保護を長くします。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |