製品の公開
GUARDIAR Security Radar 120M
GUARDIAR Security Radar 120M
    Betafence

    GUARDIAR Security Radar 120M

    Google翻訳”,

    GUARDIAR
    Guardiar Global Situational Awareness Systemは、ビデオ管理およびアクセス制御システムです。

    120M/120°方向性24GHZKバンド
    セキュリティレーダー
    Guardiar Radar 120mセキュリティレーダーには、120 m/120°の範囲で24時間年中無休の全天候型高精度検出用の24GHZレーダーチップが搭載されています。 GuardiarPTZカメラと互換性のあるレーダーPTZスマートトラッキングをサポートします。レーダー検出とインテリジェントなアルゴリズムにより、24時間体制で超低誤検知とゼロ誤検知が実現されます。複数のPTZカメラを1つのレーダーにリンクでき、広範囲のグローバルアーミングと詳細追跡が同時に検出されます。この製品は、さまざまな境界および侵入武装サイトに広く適用され、より安全で価値の高いセキュリティ保護ソリューションをユーザーに提供します。

    特徴:
    > Kバンド検出-長距離、高精度、広範囲の検出用の24GHzレーダーチップ
    >レーダー+PTZスマートトラッキング-1つのレーダーに複数のPTZカメラをリンクできます
    >マルチレベルの境界保護
    >一元化されたプラットフォーム管理
    > IP67およびIK09の侵入保護、およびFCCIDおよびCERED規格

    技術仕様
    • Unique refguardiar-security-radar-120m
    • コレクションセットGSAS
    • コレクションSecurity Radar
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー

    対応地域

    アジア アフリカ 北米
    アフガニスタン
    アンゴラ
    アメリカ合衆国
    アラブ首長国連邦
    エジプト
    イエメン
    エスワティニ
    イスラエル
    ザンビア
    イラク
    ジンバブエ
    イラン
    ナミビア
    オマーン
    ボツワナ
    カタール
    マラウイ
    クウェート
    モザンビーク
    サウジアラビア
    レソト
    シリア
    南アフリカ
    トルコ
    バーレーン
    パレスチナ
    ヨルダン
    レバノン