製品の公開
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate
    Betafence

    BETAFENCE HoriZen Single Swing Gate

    5つ星のうち3.93.9(19 レビュー)
    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    HoriZenスイングゲートでプライバシーフェンスを完成させましょう。

    資産:

    • HoriZenPrimeプライバシーフェンシングと完全に適合するように設計されています
    • フルキットとして提供
    • 独自のインフィルまたは設計のためにのみ、インフィルまたはフレームで事前に組み立てられています
    • 剛性のための鉄骨フレームとプライバシーのためのWPCインフィル

    機能と利点

    HoriZenスイングゲートは、エントリーを保護および強化するように設計されています。使用されている素材は非常に耐久性があり、腐敗や破片はありません。

    • 複数の開口方向(左/右/プッシュ/プル)
    • CE認定、風荷重クラス4
    • 高品質のステンレス鋼の付属品でお届けします
    • 10年保証
    • Betafenceブランド

    ゲートウィング

    HoriZenスイングゲートは、1つまたは2つの翼、2つの支柱、および付属品で構成されています。 WPCボードはフレームのスロットに簡単にスライドします。

    • 鉄骨、プロファイル60 x 60 mm
    • マイター溶接構造
    • 無煙炭のポリエステルコーティングされたフレーム
    • インフィルを維持するための陽極酸化およびポリエステルコーティングされたプロファイル

    2つの注文オプション:

    • お好みのHoriZenボード(ブラウンまたはアンスラサイト)で満たされた完全に組み立てられたゲートウィング
    • インフィルなしのゲートウィングフレームのみ。これにより、オンサイトで独自の色と装飾の組み合わせを構築できます。

    2つの2ポストと必要な取り付けアクセサリが両方のオプションに含まれています。

    投稿

    支柱は鋼、亜鉛メッキ、PESコーティングされたRAL7016Sで作られています。
    すべての寸法に対応する独自の支柱セクション、100x100x3 mm
    標準のゲートの高さは1800mmで、コンクリートに取り付けるための支柱の長さは2600mmです。

    技術仕様
    • Unique refhorizen-single-swing-gate
    • コレクションセットSwing Gates
    • コレクションHoriZen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート

    対応地域

    ヨーロッパ