製品の公開
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX

    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    NYLOFOR 3D LIGHT II
    コスト効率のための経済的なフェンシング

    Nylofor 3D Light IIパネルは、経済的なプロ仕様の3Dパネルであり、歪みに対する優れた耐性を備えています。

    資産:
    -3Dプロファイルによる剛性
    -経済的な溶接パネル
    -非標準の色の可能性

    パネル

    Nylofor 3D Light IIパネルは、電気抵抗溶接された亜鉛メッキ線とそれに続くポリエステルコーティングによって製造されています。上面に30mmの棘があります。
    パネルには、丸い水平のワイヤーと垂直の「V字型」のワイヤーがあります。
    V字型はポリエステルコーティングの前に曲げられます。

    • メッシュサイズ:200 x 50 mm
    • 線径:
      • 亜鉛メッキ水平および垂直コアワイヤ:Ø3.80mm
      • ポリエステルコーティングされた水平および垂直ワイヤー:Ø4.00mm

    コーティング技術と色

    金属コーティング:ワイヤーは亜鉛メッキされており、最小です。水平および垂直ワイヤの亜鉛重量は最小30g/m²です

    ポリエステルコーティング:
    ►厚さポリエステルコーティング:
    全層の厚さは最低100µmです。ポリエステルの厚さ(およびコーティングされたワイヤの直径の寸法)は、1つのパネルで行われた10回の測定の平均です。
    腐食性の環境では、最小コーティング厚を厚くすることをお勧めします。通常の値は150µmです(常に買い手と売り手の合意に基づいています)。

    ►接着ポリエステルコーティング:
    金属を貫通する硬質金属の先の尖った彫刻ツールを使用して、ワイヤーの長手方向に引っかき傷を付けます。傷の長さは約50mmになります。コーティングは、金属から50mmを超えて持ち上げることができてはならない。

    在庫から利用可能な色

    緑RAL6005-無煙炭RAL7016-黒RAL9005
    大量のご要望に応じて他の色も可能

    技術仕様
    • Unique refnylofor-3d-light-ii-u-lox
    • コレクションセットMetal Fence Panel
    • コレクションNylofor 3D LIGHT II
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ