このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Nylofor 3D + Nylofor-Twilfix

Unique ref.: Nylofor3D-Nylofor-Twilfix
ブランド名: Betafence
製品ファミリー: Metal Fence Panel
製品グループ: Nylofor 3D
公開日: 2021-04-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm 
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


主なマテリアル: Galvanized steel
副マテリアル:
デザイン: Belgium
製作国: Belgium

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - フェンス