製品の公開
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
BETAFENCE Plasitor + Round Post
    Betafence

    BETAFENCE Plasitor + Round Post

    5つ星のうち3.53.5(53 レビュー)
    Google翻訳”,

    ヨーロッパで製造

    プラシター
    可塑化された織りメッシュロール

    Plasitor®フェンシングシステムはその形状を維持し、同時に弾力性があります。それは柔軟な設置を確実にする織りワイヤーダイヤモンドパターンメッシュで構成されています。

    資産:
    -形状と弾力性を保持します
    -長寿命
    -つる植物のサポート

    メッシュ

    Plasitorは、メッシュを織り込んだ硬鋼線でできています。メッシュは50mmのダイヤモンドパターンを持っています。

    ゲイツ

    Plasitorの織りロールは、フォーティネットまたはロブスタのハイテクゲートタイプの範囲で完成させることができます。シングルおよびダブルスイングゲートとスライディングゲートです。

    コーティング技術と色

    Plasitor織ロールの鋼線は亜鉛メッキされ、プラスチックでコーティングされています。

    色

    柵:
    ワイヤー2.00/3.00の場合:黒3090および緑BF6073またはBF6015(オランダのみ)
    ワイヤー1.80/2.70の場合:緑BF6073のみ
    投稿:
    緑RAL6005-黒RAL9005(一部のタイプのみ)

    技術仕様
    • Unique refplasitor-round-post
    • コレクションセットFencing rolls
    • コレクションPlasitor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ