製品の公開
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
BETAFENCE Prism 3-D
    Betafence

    BETAFENCE Prism 3-D

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    PRISM 3-D
    装飾用の溶接ワイヤーフェンス代替品

    Prism 3-Dフェンスシステムは、高価値で魅力的なセキュリティフェンスソリューションを提供し、現在は米国で製造されています。

    -迅速かつ効率的なインストール
    -Betafence独自の建築グレードの粉体塗装は、競合他社の粉体塗装よりも最大5倍長持ちします
    -10年間の保証
    -魅力的なセキュリティフェンスソリューション

    Prismは、米国を拠点とするディストリビューターであるMasterHalco専用です。


    PRISM3D仕様

    プリズムパネルの幅は8.2フィート、高さは4〜8フィートです。パネルには、片側に1.2インチの垂直バーブがあり、リバーシブルです(上部または下部のバーブ)。
    -メッシュサイズは、ビームセクションで6 "x 2"、および4"x2"です。

    太いワイヤーは強度と剛性を保証します。

    おすすめの投稿

    パネルは、亜鉛メッキ鋼の四角い管状の支柱の前面に高強度のアルミニウムブラケットで取り付けられています。

    ゲートオプション

    Prism 3-Dフェンスシステムでは、スイング、スライド、カンチレバーゲートを使用できます。

    優れたコーティング

    Prism 3-Dパネルは、Betafence独自の建築グレード粉体塗装でコーティングされた亜鉛メッキ鋼線を使用して製造されています。このコーティングは超耐久性があり、環境にやさしいです。当社のパウダーコーティングは、業界最高の耐候性とUVでの光沢保持を提供します。

    保証

    Prism 3-Dは、10年間のメーカー保証が付いています。

    技術仕様
    • Unique refprism
    • コレクションセットMetal Fence Panel
    • コレクションPrism
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国