製品を公開する
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
    Betafence

    BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate

    Google翻訳,

    ヨーロッパで製造

    SECURIFOR 358
    信頼できる高セキュリティフェンシングパネルシステム

    Securifor®358システムは、支柱の選択によってサポートされる、アンチクライム長方形メッシュの重くて安全性の高い溶接パネルで構成されるトータルシステムです。

    資産:
    -耐破壊性:クライム防止およびカット防止
    -安全で目立たない
    -効率的な抑止力
    -フェンス越しの優れた視認性
    -設計により保護され、LPCBおよびCPNI定格のシステムが利用可能

    関連するスイングゲート

    Securiforシステムには、フェンスと同じ高セキュリティメッシュインフィルを使用したマッチングゲートが付属しています。シングルまたはダブルスイングまたはスライディングゲートは、Securiforパネルインフィルを使用してリクエストに応じて製造できます。

    コーティング技術と色

    ヨーロッパの製造業:
    パネルは亜鉛メッキ線で作られています。ポリエステルコーティング(最低100ミクロン)との完全な接着のために接着コーティングが施されています。
    パネルは、Zincalu Super(95%亜鉛、5%アルミニウム)でコーティングされているか、長寿命の保護のために亜鉛メッキおよびポリエステルコーティングされています。
    -グリーンRAL6005
    -無煙炭RAL7016
    -他のRALカラーはご要望に応じてご利用いただけます。

    技術仕様
    • 固有参照番号securifor-securifor-post-with-spider-clamps-on-footplate
    • 製品ファミリMetal Fence Panel
    • 製品グループSecurifor 358
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ