製品の公開
BETAFENCE TruView-Alu
Betafence

BETAFENCE TruView-Alu

Google翻訳”,

米国製

TruView-Alu は、物件の自然な輪郭に沿った革新的なデザインを提供します。魅力的な装飾用フェンスは、住宅用アプリケーション、公園、プールエリア、遊び場のための用途の広いソリューションです.

• 美的で信頼性の高い保護

• 柔軟で効率的な設置

• 20年保証

• 優れた防食コーティング

パネル幅- 6 フィート (公称)
パネルの高さ
- 4'、4.5'、5'
ピケ
- 5/8 平方インチ x 18 ga。 (ずらして)
レール
- 1.10” cl.18 x 15 ga.
ポスト
- 2 インチ四方 x 16ga

仕様
  • Panels

    TruView-Alu® panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction. This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    Gates

    Choose from a range of pedestrian swing gate of different heights, that matches your fence system.

    Bracket Options

    Panels are attached with high-strength aluminium brackets to powder-coated aluminium square tubular posts. All brackets are PES coated. Images are only for illustration purposes.

    Superior Polyester Powder Coating

    Our TruView-Alu® product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.

技術仕様
  • Unique reftruview-alu
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションTruview
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

北米
アメリカ合衆国