製品の公開
BETAFENCE UpGrade Landmark
Betafence

BETAFENCE UpGrade Landmark

Google翻訳”,

アップグレード
審美的なラック可能なフェンスシステム

UpGradeの革新的な設計は、業界最強のレール内に形成されたピケットを備え、比類のない安定性を提供します。これは、壊れやすい溶接タブがなく、フェンシングが時の試練に耐えるように作られていることを意味します。

-柔軟で効率的なインストール
-美的保護
-優れた防食コーティング
-信頼性の高いデザイン

完全な範囲

4つのピケットスタイルの商用および産業用インストールに使用できます。

-ピナクル(プレスポイント)
-サミット(フラットトップピケット)
-ディフェンダー(セキュリティアーチ)
-ランドマーク(レールトップ)

パネル

UpGrade®パネルは、独自の内部メカニカルピケットからレール構造を利用して製造されています。この「特許取得済みの設計」により、他の製品に見られるピケットのガタつきや除去がなくなります。このユニークなデザインにより、パネルはグレードの変化に合わせてラックに収納できます。

投稿

パネルは、亜鉛メッキおよび粉末コーティングされた四角い管状の鋼製支柱に高張力鋼ブラケットで取り付けられています。

ブラケットオプション

パネルは、亜鉛メッキおよび粉末コーティングされた四角い管状の鋼製支柱に高張力鋼ブラケットで取り付けられています。

ゲイツ

UpGrade Fence Systemには、スイング、スライド、カンチレバーゲートがあります。

優れたコーティング

UpGradeパネルとゲートは、ユニークな建築グレードの粉体塗装を備えています。 Betafence USAが独占的に使用しているこのコーティングは、超耐久性があり、環境にやさしいです。この粉体塗装は、Eコートを含む他の標準的な塗装よりも3倍のUV保護と50%高い耐塩水噴霧を提供します。

保証

UpGradeは、20年間のメーカー保証が付いています。

技術仕様
  • Unique refupgrade-landmark
  • コレクションセットMetal Fence Panel
  • コレクションUpGrade
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス

対応地域

北米
アメリカ合衆国