製品を公開する
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post

    5つ星のうち4.64.6(10 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ヨーロッパで製造

    ZENTURO CLASSIC
    多目的現代フェンシングシステム

    Zenturo®Classicは、無限の現代的なフェンシングと庭の装飾のコンセプトのための普遍的な「オールインワン」ソリューションです。自分だけの柵をデザインしよう!

    資産:
    -汎用性
    -革新的なデザイン
    - 簡単インストール
    - 品質

    パネル

    Zenturo Classicパネルは、100x100、100x50、50x50mmの3つの異なるメッシュサイズの組み合わせを備えたフラットパネルです。
    二重の交互の水平ワイヤーは、優れた剛性を提供します。
    パネルの幅は2005mmで、高さは655〜2005mmの範囲で利用できます。
    。横線の線径:5.00mm、縦線の線径:4.15mm

    関連するスイングゲート

    Zenturo Superスイングゲートを使用してZenturoデザインを完成させます。これは、シングルゲートバージョンまたはダブルゲートバージョンで利用できます。ゲートはZenturoスーパーインフィル、つまり2メッシュサイズで構築されています。

    コーティング技術と色

    パネルは亜鉛メッキ線で作られています。ポリエステルコーティング(最小100ミクロン)の完全な接着のために接着コーティングが施されています。
    ポストは、ユーロ規格10326に従って、内側と外側に亜鉛メッキされています(最小コーティング275g /m²、両側が一緒です)。その後、接着コーティングが適用され、最後にポストがPESコーティングされます(最小60ミクロン)。

    • 色

    メタリックアンスラサイトBF7016M。
    ご要望に応じて他の色。


    技術仕様
    • 固有参照番号zenturo-bekaclip-post
    • 製品ファミリMetal Fence Panel
    • 製品グループZenturo Super
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ