製品を公開する
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo Super + UniLox

    Google翻訳,

    ヨーロッパで製造

    ZENTURO SUPER
    デザインと重い装飾柵

    Zenturo®Superは、デザインコンテンツの多い完全なフェンシングソリューションです。パネルですが、コンセプトは蛇籠の壁の作成も可能にします。蛇籠の壁として使用する場合、さまざまなインフィルを選択できます。

    資産:
    -非常に高い強度
    -機能設計
    - 簡単インストール
    -完全なシステム

    パネル

    Zenturoスーパーヘビーデコラティブフェンスは、強度を高めるために2本の(2D)交互水平ワイヤーを備えたフラットパネルで構成されています。
    パネルの幅は2005mmです。

    • メッシュサイズ:100x50および50x50 mm
    • 水平線径:5.00mm
    • 垂直線径:4.15mm

    インフィル

    Zenturo Superパネルは、さまざまなユニークでモダンなインフィルでパーソナライズできます。
    ピクセル
    Zenturo Pixelsは、マスカラーのポリプロピレンパーツで、Zenturo Superパネルのメッシュサイズと完全に一致しているため、100 x50mmと50x50mmの2つのサイズで利用できます。ピクセルは、パネルの水平線と垂直線をクリックします。このようにして、独自のパターンやテキストを作成して、非常に個人的なフェンスを作成します。ピクセルは緑と無煙炭の灰色で利用できます。

    Flexo Strips
    Zenturo Superパネルは、FlexoStripsを使用してパーソナライズすることもできます。 50 m(長さにカット)、2幅(メッシュサイズ50および100 mmの場合)のロールで利用できます。 Flexo Stripは、Zenturoパネルに水平および/または垂直に織り込むことができます。

    コーティング技術と色

    パネルは亜鉛メッキ線でできており、ポリエステルトップコート(最低100ミクロン)との完全な接着のために接着層が提供されています。 Euronorm 10326に従って、支柱は内部および外部で亜鉛メッキされ(最小層厚275g /m²、両側を組み合わせ)、その後、接着層が適用され、ポリエステルプラスチックでコーティングされます(最小60ミクロン)。

    色

    アンスラサイトグレーBF7016M
    リクエストに応じて他の色。

    技術仕様
    • 固有参照番号zenturo-super-unilox
    • 製品ファミリMetal Fence Panel
    • 製品グループZenturo Super
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-08
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材スチール
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - フェンス

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア アフリカ