製品の公開
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel

    BG-FILCOTEN light NW 100 drainage channel

    Google翻訳”,

    スロープとフロントエンドの安全シームの有無にかかわらず、軽量で安定性の高いチャネルボディ。 115mmの標準構造高さに加えて、わずか55mmの構造高さのMINIチャネルは市場でユニークです。斜面には全高165mmまでのコンクリート部品があります。スロット/メッシュ格子およびダクタイル鋳鉄格子は、荷重クラスC250kNまでの範囲を完了します。火格子は、特許クリップと固定クリップで所定の位置にロックされています。

    仕様
    • Operational areas

      Ideally suited to terraces, balconies, garages, footpaths, pedestrian zones, sports complexes, domestic driveways and similar areas.

    技術仕様
    • Unique reffilcoten_light-nw100
    • コレクションセットDrainage systems
    • コレクションconcrete drainage systems
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-04-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)115
    • 幅(mm)126
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)10.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ