製品の公開
Voltera® A Series, A 600.4 Compact 4-Channel Amplifier
Voltera® A Series, A 600.4 Compact 4-Channel Amplifier
    Biamp

    Voltera® A Series, A 600.4 Compact 4-Channel Amplifier

    Google翻訳”,

    Voltera A 600.4 は、合計出力 600 ワットのコンパクトな 4 チャンネル ハーフラック パワー アンプです。アンプのチャンネルは、チャンネルあたり 150 W を 4 オーム、8 オーム、70 V、または 100 V で駆動するように個別に選択できます。また、電力共有もサポートされており、どのチャンネルでも 300 ワットを供給できます。 Energy Star 認定により、これらのアンプは強力なサウンドの分配と強化の機能を損なうことなく、消費電力が低減されることが保証されます。

    Voltera A 600.4 アンプは米国貿易協定法 (TAA) に準拠しており、GSA スケジュール請負業者による米国連邦政府への販売入札に含めることができます。

    • エナジースター認定
    • 合計出力600ワット
    • 4チャンネル
    • チャンネルごとに 100 V、70 V、8 オームまたは 4 オームをサポートする柔軟な出力チャンネル設計
    • 各チャンネルは最大 300 ワット (対称電力の 2 倍) を駆動できます。
    • 付属の取り付けアクセサリを使用すると、ハーフ幅設計により、1 RU 内にシングルまたはタンデムで取り付けたり、テーブルの下、壁、スクリーン/モニターの後ろ、天井、クレデンツァの棚など、他のさまざまな場所に取り付けたりすることができます1
    • 負荷に関係なくデフォルトの 4 dBu 入力感度は、どんなソースでも簡単に駆動できることを意味します。
    • チャンネルごとの手動設定が含まれています: Lo/Hi-Z のモードスイッチ、ハイパスフィルター、ゲイントリムオプション。ゲイントリム2 はゲインとパワーの両方を最大 3dB ブーストできます
    • 高出力機能に必要な内部ファンは温度制御されており、通常動作のウィスパー モードをサポートしています。
    • 該当するバイアンプスピーカー用の Tesira 処理ブロックが含まれています
    • オートスタンバイモード
    • CE マーク、UL リスト、RoHS 準拠
    • Biamp Systems の 5 年間保証の対象
    • 米国貿易協定法 (TAA) に準拠
    技術仕様
    • Unique refa-600-4-amplifier
    • コレクションセットVoltera
    • コレクションAmplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers