製品の公開
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply
    Biamp

    Cambridge PS-AE-3 Active Emitter power supply

    Google翻訳”,

    アクティブエミッタ電源。

    • アクティブエミッタパワーインジェクタを介してアクティブエミッタにDC電源を供給します。
    • 米国貿易協定法(TAA)に準拠
    • サウンドマスキングの WELL ライセンス基準を満たしています。
    • 5年間の保証


    仕様
    • GENERAL
      Height2.5 inches (64 mm)
      Width5 inches (127 m 12.5 inches (317 mm)m)
      Depth12.5 inches (317 mm)
      Weight3.8 lbs. (1.7 kg)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range40 - 90° F (4 – 32° C)
      Humidity40-90% relative humidity (non-condensing)
      Altitude0-6,600 ft (0-2000m) MSL
      POWER
      PowerNo load power consumption: 0.5 Watts maximum
      Peak in-rush current: 15/30A
      Efficiency: 88%
      Power Input100-240V, 4.0A auto switching

      Power Output36VDC ± 10% 8.9A maximum
      Output Connectors:
      Type: 2 Conductor Captive Screw (12 to 24 AWG)
      Quantity: 3
      Maximum DC Output Current: 2.9A maximum (each output)
      Output Overload/Short Circuit Protection: Auto recovery
      Front Panel Indicator(s)Power (Green LED) for each output
      CERTIFIED SOLUTIONS
      TAA CompliantTAA Compliant
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      ETL Listed (USA)
      CSA Listed (Canada)
      CE Marked (Europe)
      RoHS Directive (Europe)
      Met Works with WELL licensing criteria for sound masking
    技術仕様
    • Unique refcambridge-ps-ae-3-active-emitter-power-supply
    • コレクションセットCambridge
    • コレクションMasking Generators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器