製品の公開
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

    Google翻訳”,

    CM608 双方向ビルトイン低インピーダンス ラウドスピーカーは「リファレンス ラウドスピーカー」です。標準のHi-Fiアンプと組み合わせて使用でき、優れたサウンドを提供します。

    ラウドスピーカーには、強化された 6 ½ インチのウーファーと 1 インチのツイーターがあります。 CM608 は BGM の配信に非常に適しています。ハウジングは高品質のABS製、ウーファーはポリプロピレン製で防湿性に優れています。

    このラウドスピーカーは、シンプルで迅速な取り付けシステム (ラウドスピーカー グリルの後ろに隠れている 3 本のネジ) により、取り付けが簡単で、ラウドスピーカーにモダンで印象的なデザインを与えます。

    CM608 ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

    仕様
    • Keywords: cm608, loudspeaker, loud speaker, speaker, ceiling, mount, two-way, 2 way, 2-way, background, music, quick mount, easy install, black, white, paint, low impedance,

    技術仕様
    • Unique refcm608_commercial-loudspeakers-ceiling
    • コレクションセットCommercial Loudspeakers
    • コレクションCommercial Loudspeakers Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-01
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers