製品の公開
Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker

Google翻訳”,
DP8 は、オープンな建築スペースやスタイリッシュなペンダント フォーム ファクターが必要な場所向けに設計された高性能 8 インチ ペンダント スピーカーです。高出力処理、高感度、リアルなサウンド再生を特徴とする DP8 は、DP6 のより重点を置いた兄貴分です。 D シリーズ ペンダント スピーカーは、さまざまな音声および音楽アプリケーションに使用できます。オートフォーマーを内蔵しており、低インピーダンスまたは70V/100V動作をサポートします。均一なボイシングとは、ゾーン間の一貫性を損なうことなく、DP8 を C または D シリーズファミリーの他の天井および表面実装モデルと組み合わせることができることを意味します。純正の同軸設計では、LF ドライバーと HF ドライバーに別々の磁石を使用して歪みを低減し、業界をリードする感度を実現しています。これにより、競合製品の半分の増幅力でありながら、出力レベルを 3 dB ~ 6 dB 高めることができます。簡単にアクセスできるセレクター スイッチは、スピーカーの前面に便利に配置されており、8 オームまたは 70V/100V の動作を選択できます。また、一体化された背面カバーがすべての配線と吊り金具を隠し、見た目にも美しい設置を実現します。
この製品には、AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS コミュニティ ALC404D が推奨されています。より高出力の ALC モデルも安全に使用できます。
仕様
  • Keywords: dp 8, dp8, d p8, loudspeaker, speaker, speakers, loudspeakers, community, desono

技術仕様
  • Unique refdp8_desono-pendant
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Pendant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers