製品の公開
Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Google翻訳”,

奥行きわずか 86 mm の DX-IC4LP は、競合製品では解決できないスペースの問題を解決します。 DX-IC4LP は、ページング、バックグラウンド ミュージック、または大規模システムの増強に適しており、多用途に使用できます。素早く取り付けられ、優れた音響特性で非常に均一なカバー範囲を提供します。

Desono DX 製品ファミリー間での均一なボイシングにより、シリーズの他のモデルとのマッチングが容易になり、また、多くの設計革新により、DX ファミリのラウドスピーカーがそのサイズと価格帯の他の製品とは一線を画すようになりました。 DX-IC4LP は、LF ドライバーと HF ドライバーに個別のマグネットを備えた純正の同軸設計を特徴とし、歪みの低減と業界をリードする感度を示し、競合製品の半分の増幅力を必要としながら、3dB ~ 6dB 高い出力レベルを可能にします。

仕様
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4lp, dx ic4lp, ic4lp, low profile, shallow, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4lp-w, 4.5'

技術仕様
  • Unique refdx-ic4lp_desono-ceiling
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers