製品の公開
DX-IC6LP Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Low-Profile Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

DX-IC6LP Two-Way 6.5-Inch High Efficiency Low-Profile Ceiling Mount Loudspeaker

Google翻訳”,

強力で汎用性の高い Desono DX-IC6LP は、奥行きがわずか 100 mm (3.91 インチ) の薄型で浅いデザインです。音質の重要性とサウンドの必要性が組み合わされた多くのアプリケーションに適した高品質のページングと音楽パフォーマンスを提供します。 DX-IC6LP システムは、通常、はるかに小型のスピーカーに伴うコストで、厳しいニーズを満たすことができ、迅速に設置でき、優れた音響特性で非常に均一なカバレッジを提供します。

Desono DX 製品ファミリー間で統一されたボイシングにより、シリーズの他のモデルとのマッチングが容易になり、また、数多くの設計革新により、DX-IC6LP はそのサイズと価格帯で他の製品とは一線を画しています。歪みを最小限に抑えるLFドライバーとHFドライバーに個別のマグネットを備えた、純正の同軸で音響的に調整されたドライバーセットを備えています。さらに、統合された HF ウェーブガイドは、このクラスで最も広範囲で最も安定したカバレッジを提供し、すべてのリスナーが「スイート スポット」にいることを保証します。

Zoom ソフトウェアでの使用が認定されています。

特徴

  • 薄型、浅型設計 - 奥行きわずか 3.91 インチ (100 mm)
  • 均一なカバー率による高い明瞭度
  • SpringLock™ 取り付けクランプによる迅速な取り付け
  • 魅力的なエッジレス磁気グリルデザイン
  • 入力カバーの導管ノックアウトはシカゴのプレナム空域要件を満たしています
  • スタンダードなホワイトもございます
技術仕様
  • Unique refdx-ic6lp-desono-ceiling-loudspeaker
  • コレクションセットDesono
  • コレクションDesono Ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers