製品の公開
IC6-2082WR High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker
Biamp

IC6-2082WR High Output Dual 8-Inch Two-Way Installation Loudspeaker

Google翻訳”,

I SERIES Compact 600 ラウドスピーカーは、優れた音響性能、柔軟性、エレガントな美学を提供し、今日のパフォーマンス会場でのさまざまなアプリケーションに対応します。システム インテグレーターやコンサルタントの目標をサポートするように設計されており、フォアグラウンドまたはバックグラウンド ミュージック アプリケーション用の並外れたニア フィールド忠実度を備えた非常にコンパクトなラウドスピーカーと、フィルおよび分散アプリケーション用の非常に高い出力能力を備えた明瞭な音声プロジェクションを必要としています。 I SERIES コンパクト ラウドスピーカーは、単独で使用することも、I SERIES ポイント ソース (IP) またはサブウーファー (IS) モデルを使用してより大きなシステムと統合することもできるように設計されています。オプションのステンレス鋼粉体塗装 U ブラケットは、簡単な取り付けソリューションを提供します。複数の取り付けポイントにより、さまざまなコミュニティおよびサードパーティの取り付けブラケットとの互換性が提供されます。

IC6-2082 は、忠実度やカバレッジの一貫性を犠牲にすることなく、要求の厳しい拡張高出力、高性能アプリケーション向けに設計されています。ほとんどのシンメトリカル デュアル 8' 2 ウェイ ラウドスピーカーは、クロスオーバー領域で深刻なカバレッジの不一致に悩まされています。 IC6-2082 は、異常に低いクロスオーバー周波数で部分的にバッフルされた 8' LF ドライバーにクロスオーバーする大きなホーンに、非常に高品質で低歪みの 1.7' ダイアフラム ネオジム HF コンプレッション ドライバーを使用することで、この問題を解決します。バッフルと低いクロスオーバー ポイントの組み合わせにより、IC6-2082 は同軸ラウドスピーカーと同様の性能を発揮し、動作範囲全体で一貫した対称的な広いカバレッジ パターンを実現します。ロング エクスカーション LF ドライバーと低速ポートにより、あらゆる出力レベルで LF パフォーマンスを簡単に拡張できます。 IC6-1082WT モデルは、70V/100V 動作を提供することにより、アプリケーションの柔軟性を拡張します。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
当商品はコミュニティALC1604Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: high output dual 8-inch two-way installation loudspeaker, ic6-2082wr, ic62082wr, ic6 2082wr, ic6, 2082wr, 2082 wr, wr, loudspeaker, loud speaker, two-way installation, two way installation, high output, high out put

技術仕様
  • Unique refic6-2082wr_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers