製品の公開
IV6-1122WR 12-Inch 2-Way Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

IV6-1122WR 12-Inch 2-Way Weather-Resistant Loudspeaker

Google翻訳”,

I SERIES Modular Vertical Array 600 は、組み合わせて使用することも個別に使用することも、キャビネット間のスプレイの有無にかかわらず使用するように設計された複数の垂直に配列可能な要素を特徴とする、スケーラブルで適応性のある SR システムであり、広範囲の垂直カバレッジ角度と投射距離構成を提供します。 120° x 5° と 120° x 15° の 2 つの慎重に選択されたアレイ エレメントは、それぞれの最高の品質を維持しながら、従来のライン アレイと定曲率 (ポイント ソース) アレイの物理的な制限と音響調整の難しさを克服します。

Biamp の新しい VenuePolar EASE® Focus プラグインは、Community IV6 Modular Vertical Array のラウドスピーカー システム設計を自動化し、IV6 GLL ファイルに含まれています。 IV6 は 2 つのキャビネットの選択肢 (5° または 15°) を提供し、キャビネットの背面にあるパッシブ音響最適化 (PAO) 設定内に 55 の異なる応答シェーピングがあります。 、会場レイアウトのスプレイ角度、および各キャビネットの PAO 設定を決定し、無数の可能な設定の組み合わせをソフトウェアのボタンを 1 回押すだけに減らします。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC1604Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-1122, iv6 1122, iv61122, iv6, 1122, iv6-1122wr, iv6 1122wr, iv61122wr, iv6, 1122wr, wr, iv6 1122 wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

技術仕様
  • Unique refiv6-1122wr_community-line-array
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Line Array
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-28
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers