製品を公開する
IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Google翻訳,

I SERIES Modular Vertical Array 600 は、組み合わせて使用することも個別に使用することも、キャビネット間のスプレイの有無にかかわらず使用するように設計された複数の垂直に配列可能な要素を特徴とする、スケーラブルで適応性のある SR システムであり、広範囲の垂直カバレッジ角度と投射距離構成を提供します。 IV6-118SWR は、フルレンジ IV6-1122WR 要素を深くインパクトのある低域サポートで補完するように設計された、高出力 1 x 18 インチのコンパクトな直接放射サブウーファーです。サブウーファーは、メインのフライング アレイとは別に、グランド スタックまたは吊り下げることができます。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC1604Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, iv6-118swr, iv6 118swr, iv6118swr, iv6, 118swr, wr, iv6 118s wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

技術仕様
  • 固有参照番号iv6-118swr_community-line-array
  • 製品ファミリCommunity
  • 製品グループCommunity Line Array
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-28
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名称Loudspeaker set
  • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC コード4511
  • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
  • OmniClass タイトルLoudspeakers