製品の公開
MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector
Biamp

MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector

Google翻訳”,

MPBD20 は、ユニークなデザインの双方向 100 ボルト サウンド プロジェクターです。 2 つの 5.25 インチ耐湿性フルレンジ スピーカーが装備されています。 2 つのスピーカーが反対方向を向いているため、ラウドスピーカーの数が少なくて済みます。これにより、製品、アンプの電力、および設置時間を節約できます。 MPBD20は、廊下や商店街、駐車場などに最適です。

MPBD20 は IP64 定格であり、完全な耐候性を備えています。ハウジングは ABS プラスチック製で、すべての金属部品はステンレス鋼またはアルミニウムのいずれかです。これにより、錆に対する絶対的な保証が得られます。

マルチポジショニング ブラケットにより、天井、壁、またはコーナーに簡単に取り付けることができます。クイックフィットケーブルクランプにより、簡単に設置できます。 MPBD20 ラウドスピーカーは、任意の色に塗装できます。

仕様
  • Keywords: apart, projector, horn, mpbd20-g, mpbd20g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, bi-directional, bidirectional, mpbd20,

技術仕様
  • Unique refmpbd20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • コレクションセットCommercial Loudspeakers
  • コレクションCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-05-01
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers