製品を公開する
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Google翻訳,
Qt® Emitters は、Qt Quiet Technology サウンド マスキング システムのバックボーンです。 Qt Emitters は、1.25 インチ (3.17 cm) のドライバーを備えた広分散の直接フィールド スピーカーで、コーヒー マグよりも小さいサイズです。すべての Qt エミッターは、調整可能な形式で提供されます。これらのエミッターは、4 つの相関関係のないオーディオ チャンネルを提供し、均一で目立たないサウンド マスキングを提供します。この機能は、プラグ アンド プレイ インストールと簡単な構成機能と共に、QtPro システムを今日の市場で最もインテリジェントに設計された、最も効果的なサウンド マスキング システムにします。
仕様
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

技術仕様
  • 固有参照番号qt-emitters_masking-loudspeaker
  • 製品ファミリCambridge
  • 製品グループMasking Loudspeakers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-07
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名称Loudspeaker set
  • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC コード4511
  • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
  • OmniClass タイトルLoudspeakers