製品の公開
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
    Biamp

    REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W

    Google翻訳”,

    完璧なサウンド パフォーマンス、非常に高い信頼性、メンテナンス フリー。これが最新の REVAMP2120T です。この 2 チャンネルのデジタル パワー アンプは、100 ボルトまたは 4 Ω で 2 x 120 ワットの出力電力を提供し、強力な 240 ワット @ 100 ボルトまたは 8 Ω シングル アンプに簡単にブリッジできます。 REVAMP2120T は、ファンを内蔵していない対流冷却のクラス D アンプであり、アンプがノイズレスでほこりのない状態であることを保証します。人間工学に基づいた効率的な 1U 設計には、外部からの影響や外乱を回避するために、電気的に分離されたトロイダル出力トランスが組み込まれています。入力ゲインの設定中は、背面のクリップ LED インジケーターを使用して素早く簡単に取り付けることができます。複数の入力とリンク コネクタにより、REVAMP2120T は、固定設置市場の他のどのアンプよりも優れた、用途が広く、設置しやすいアンプになっています。

    仕様
    • Keywords: revamp2120t, revamp 2120t, 2120t, power amp, 2-channel, 2 channel, class-d, class d, 2x120w, 2x120 watts, bridgeable, no fan, noiseless, convection,

    技術仕様
    • Unique refrevamp2120t_commercial-audio-power-amplifier
    • コレクションセットCommercial Audio
    • コレクションCommercial Audio Power Amplifiers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気素子
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_02
    • Uniclass2015詳細Audio amplifiers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 23 11
    • OmniClassタイトルStereo Amplifiers