製品を公開する
Desono™ Sublime Ultra Compact Passive 6.5" Subwoofer
Desono™ Sublime Ultra Compact Passive 6.5" Subwoofer
    Biamp

    Desono™ Sublime Ultra Compact Passive 6.5" Subwoofer

    Google翻訳,

    SUBLIME は、超コンパクトなパッシブ 6.5 フィート デュアル コイル サブウーファーで、コンパクトなサイズと深く太い低音の究極のブレンドを提供します。内蔵の X-over のおかげで、このサブウーファーは MASK2 トップ スピーカーの理想的なパートナーとなります。

    この市場で最も薄いサブウーファー (奥行きわずか 12 cm) は、壁 (付属の壁取り付けブラケットで取り付け)、カーテンの後ろ、または家具の下など、あらゆるインテリアに簡単に組み込むことができます。付属の取付金具を使用して壁に取り付けると、スピーカーや接続端子が見えなくなります。小さな暖房ラジエーターのように見えるかもしれませんが、熱の代わりに部屋に音楽の雰囲気を放射します。

    SUBLIME サブウーファーにはステレオ X-over フィルターが内蔵されているため、外部フィルターは不要です。 X-over フィルターは高周波を分離し、トップスピーカーに直接送信します。オプションで、アクティブ フィルターと別個のパワー アンプを使用して、アクティブ スピーカー セットアップで SUBLIME スピーカーを使用できます。 SUBLIMEは200Hzまで使用可能です。

    黒 (-BL) または白 (-W) からお選びいただけます。

    仕様
    • Keywords: sublime, subwoofer, sub woofer, sub-woofer, bass, deep bass, audio, sound, music, compact, thin, 6.5 inch, 6.5', dual coil, x-over, built-in x-over, loudspeaker, loud speaker, speaker, retail, hospitality,

    技術仕様
    • 固有参照番号sublime_desono-subwoofer
    • 製品ファミリDesono
    • 製品グループDesono Subwoofers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-23
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers