製品の公開
ThinkSmart Core and Controller
Biamp

ThinkSmart Core and Controller

Google翻訳”,

Zoom Rooms 用の UC コンピューティングおよびコントローラー

Biamp UCC-Lenovo TSC - Zoom は、あらゆる規模の会議室でのコラボレーションを強化します。 Parlé 会議バーとシームレスに組み合わせて、ハドル、小規模、中規模の会議室でのオーディオとビデオのパフォーマンスを向上させます。 Tesira および Devio Room バンドルとの統合により、大規模なスペースで優れたオーディオ品質と高度な会議機能が可能になります。

UC Compute は認定されており、Biamp 固有のデバイス イメージを備えた Zoom Rooms がプリロードされています。これにより、高度な制御機能を実現する Biamp の Impera ルーム制御システムとのシームレスな統合などの追加ユーティリティにより、会議室のエクスペリエンスが向上します。

ルーム システムのインストールと展開は、Biamp の Cornerstone Web サイトにあるセットアップ ガイドと構成チェックリストを使用して合理化されます。この包括的なリソースと Biamp の優れたサポートにより、完全なルーム システムの迅速なセットアップと引き渡しが可能になります。

Biamp UCC-Lenovo TSC を使用して会議室のコラボレーションを強化します。これは、Biamp 会議バーおよびバンドルとのシームレスな統合のための完璧な UC コンピューティング ソリューションです。あらゆる会議スペースで、よりスマートなテクノロジーの力を体験してください。

参照 SKU - UCC-Lenovo TSC - ズーム

ThinkSmart コアの主な機能:

  • Zoom Roomがプリロードされています
  • Wi-Fi、Bluetooth、イーサネット接続
  • 第11世代インテル® i5プロセッサー
  • Windows® 10 IoT エンタープライズ SAC
  • USB、USB-C、HDMI、および Thunderbolt 接続
  • ケーブル管理とVESAマウントを統合

ThinkSmart コントローラーの主な機能:

  • 10.1 インチの画面サイズ
  • 解像度1280×800
  • 動体検知により 3 メートルの距離で画面が起動します
  • 映り込み防止と汚れ防止
  • 回転可能な30°および60°の視野角
  • ヘッドフォン/マイクコンボ
  • ThinkSmart Core への USB-C 2.0 接続により駆動
技術仕様
  • Unique refthinksmart-core-and-controller
  • コレクションセットCommercial Audio
  • コレクションUC Compute
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器