製品の公開
V2-28 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF
Biamp

V2-28 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF

Google翻訳”,

V2-28 は、さまざまな固定設備での使用に適した双方向フルレンジ ラウドスピーカー システムです。この用途の広いユニットは、カフェ、レストラン、ショッピング センター、空港などの分散システムに最適です。強力なデュアル コーン ドライバーを備えた V2-28 は、姉妹製品である V2-8 よりもさらに低域と中域の出力を提供します。 V2-212S などのサブウーファーと組み合わせると、V2-28 システムは、その適度なサイズに反して忠実度の高い幅広いスペクトルのサウンドを生成します。分散システムに加えて、V2-28 は補助遅延アプリケーションに最適です。講堂、劇場、礼拝所などの会場で FOH システムを増強するために使用すると、遅延ラウドスピーカーは部屋の前部から部屋の後部までの音圧レベルの差を大幅に均一化することができます。ユニットは、バルコニーフィルの下、バルコニーフィルの上、または単にシーティングエリアの後方に配置することができます。このような方法で V2-28 ラウドスピーカーを展開することにより、システム設計者は、設置を試運転してイコライジングする際に、相対的なレベルと相対的な音の反応をより細かく制御できるようになります。

V2-28 は、付属のヨーク ブラケットを使用して壁または天井面に取り付けたり、M6 ネジ付きのリギング ポイントから吊り下げたり、サードパーティの取り付けデバイスを使用して取り付けたりすることができます。垂直または水平の取り付け位置で最適な分散を可能にする回転可能なホーン設計が含まれています。

増幅されたラウドスピーカーコントローラー
こちらの商品はコミュニティALC404Dを推奨しております。高出力のALCモデルも安全に使用できます。

仕様
  • Keywords: v2-28, v228, v2 28, v2, point source, point source loudspeakers, point source speakers

技術仕様
  • Unique refv2-28_community-point-source
  • コレクションセットCommunity
  • コレクションCommunity Point Source
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC4511
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers