製品の公開
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit
    Biamp

    Vidi Content Cam 250 Whiteboard content camera kit

    Google翻訳”,

    Vidi Content Cam 250 は、室内のホワイトボードのコンテンツをデジタル化し、Microsoft Teams Rooms を通じてリモート会議の参加者と共有できるように設計された特殊な 4K コンテンツ カメラです。

    Vidi Content Cam 250は、Microsoft Teams Roomsのコンテンツカメラ機能を活用し、キーストーン補正と半透明レイヤー技術を搭載しています。これにより、プレゼンターがホワイトボードに書き込み中でも、リモート参加者は常にホワイトボードの内容を鮮明に確認できます。このソリューションは、高さ6~8フィートのホワイトボードに対応する壁掛けオプションと、最大12フィートのホワイトボードに対応する天井取り付けオプションを備え、設置の柔軟性に優れています。

    実績のあるVidi 250カメラプラットフォームをベースに構築され、50フィートのUSB延長ケーブルが付属するVidi Content Cam 250は、Biampの既存のLenovo TSCコンピューティングソリューションとシームレスに統合されます。これにより、会議参加者全員が物理的な場所に関わらず、ホワイトボードの内容を同じ高品質の映像で確認できる、公平なコラボレーション体験が実現し、物理的なコラボレーションとデジタルコラボレーションのギャップを埋めます。

    • Microsoft Teams Rooms コンテンツ カメラのキーストーン補正との互換性
    • 半透明レイヤー技術により、プレゼンターが視界を遮ってもコンテンツが見え続ける
    • 複数の取り付けオプション: 壁 (6 フィートのボード)、延長壁 (8 フィートのボード)、天井 (最大 12 フィートのボード)
    • 音声検索ボタン
    • ソフトウェアで選択可能な電力とチャンネル数
    • 実績のあるVidi 250カメラプラットフォーム上に構築
    • 柔軟な設置を可能にする50フィートのUSB延長ケーブルが付属
    • 吊り下げ式タイル天井設置用のオプション TB-1 タイル ブリッジ アクセサリ
    • Biamp Lenovo TSC コンピューティング ソリューションとの簡単な統合
    仕様
    • GENERAL
      Height1.98 inches (50.3 mm)
      Width1.97 inches (50 mm)
      Depth2.76 inches (70 mm)
      Weight160g
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range0°C – 40°C
      Humidity0% – 95%
      AltitudeUp to 10,000 ft
      POWER
      PowerUSB Type C
      CAMERA
      Diagonal Field of View120°
      Horizontal Filed of View109°
      Verticle Field of View75°
      Image Sensor12 Megapixel
      Focus Distance174.1 cm
      Digital ZoomUp to 5x digital zoom
      PositioningAutoframing capability
      IndicatorsWhite/Off
      Supported Resolutions720p @ 30fps
      1080i @ 30fps
      1080p @ 30fps
      2160p @ 30fps
      COMPLIANCE
      ComplianceCE, UKCA
    技術仕様
    • Unique refvidi-content-cam-250-whiteboard-content-camera-kit
    • コレクションセットVidi
    • コレクションConferencing Cameras
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-16
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - セキュリティ・カメラ・アクセサリー